Klemmhebel / 06448 / Stahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / 0° Griff

Klemmhebel / 06448 / Stahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / 0° Griff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Flacher Griff für enge Platzverhältnisse

· Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06448-2061
06448-2062
06448-206181
06448-206182
06448-206184
06448-2081
06448-2082
06448-208181
06448-208182
06448-208184
06448-3081
06448-3082
06448-308181
06448-308182
06448-308184
06448-3101
06448-3102
06448-310181
06448-310182
06448-310184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Oberfläche Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 9005Seidenmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220-0.0807

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Kunststoffbeschichtet74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220-0.0802

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 9005Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220Nein0.0810

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220Nein0.0810

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 3020Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220Nein0.0810

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 9005Seidenmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220-0.0783

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Kunststoffbeschichtet74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220-0.0781

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 9005Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220Nein0.0780

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220Nein0.0780

8.29 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 3020Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220Nein0.0780

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005Seidenmatt9111.71621.222371023.838423M81422-0.1370

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004Kunststoffbeschichtet9111.71621.222371023.838423M81422-0.1364

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005Strukturmatt9111.71621.222371023.838423M81422Nein0.1370

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004Strukturmatt9111.71621.222371023.838423M81422Nein0.1370

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsrot RAL 3020Strukturmatt9111.71621.222371023.838423M81422Nein0.1370

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005Seidenmatt9111.71621.222371023.838423M101422-0.1333

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004Kunststoffbeschichtet9111.71621.222371023.838423M101422-0.1333

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005Strukturmatt9111.71621.222371023.838423M101422Nein0.1330

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004Strukturmatt9111.71621.222371023.838423M101422Nein0.1330

9.07 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsrot RAL 3020Strukturmatt9111.71621.222371023.838423M101422Nein0.1330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Komponente Brüniert Ausführung 1 Flach
L=Gewindelänge(mm) 10 Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support