Klemmhebel / 06442 / Stahl massiv / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Schräggriff (Teilenummern)

Klemmhebel / 06442 / Stahl massiv / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06442-10427
06442-10527
06442-10627
06442-20627
06442-20827
06442-30827
06442-31027
06442-41027
06442-41227
06442-51227
06442-51627
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

9.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M4916

9.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M5916

9.69 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M6916

13.07 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M61220

13.07 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M81220

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M81422

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M101422

20.16 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M101724

20.16 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M121724

31.80 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M122326

31.80 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Farbe Grundkörper Rubinrot RAL 3003
Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente Brüniert

Technischer Support