Klemmhebel / 06461 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / Schräggriff

Klemmhebel / 06461 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-0031X6
06461-0031X10
06461-0031X15
06461-0031X20
06461-0041X10
06461-0041X15
06461-0041X20
06461-0041X25
06461-0041X30
06461-0051X10
06461-0051X15
06461-0051X20
06461-0051X25
06461-0051X30
06461-0051X35
06461-0051X40
06461-0051X45
06461-0051X50
06461-1051X10
06461-1051X15
06461-1051X20
06461-1051X25
06461-1051X30
06461-1051X35
06461-1051X40
06461-1051X45
06461-1051X50
06461-1061X10
06461-1061X15
06461-1061X20
06461-1061X25
06461-1061X30
06461-1061X40
06461-1061X50
06461-2061X15
06461-2061X20
06461-2061X25
06461-2061X30
06461-2061X40
06461-2061X50
06461-2061X60
06461-2081X15
06461-2081X20
06461-2081X25
06461-2081X30
06461-2081X40
06461-2081X50
06461-2081X60
06461-2101X20
06461-2101X25
06461-2101X30
06461-2101X40
06461-2101X50
06461-2101X60
06461-3081X20
06461-3081X25
06461-3081X30
06461-3081X40
06461-3081X50
06461-3081X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Komponente A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M316Ja0.0260

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M316Ja0.0300

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M316Ja0.0320

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M316Ja0.0330

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.54--330M416-0.0332

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M416-0.0325

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M416-0.0330

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M416-0.0334

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M416Ja0.0340

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M516-0.0328

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M516-0.0333

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M516-0.0338

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M516-0.0344

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M516Ja0.0350

10.17 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M516Ja0.0360

10.17 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M516Ja0.0360

10.17 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M516Ja0.0380

10.17 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.530330M516Ja0.0380

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40-47710131424.5414.531341M516-0.0352

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40-47710131424.5414.531341M516-0.0362

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40-47710131424.5414.531341M516-0.0368

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40-47710131424.5414.531341M516-0.0375

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M516Ja0.0380

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M516Ja0.0390

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M516Ja0.0390

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M516Ja0.0400

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M516Ja0.0410

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M616-0.0362

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M616-0.0370

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M616-0.0375

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M616-0.0384

9.43 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M616-0.0397

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M616-0.0412

10.17 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.531341M616-0.0429

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0880

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0893

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0907

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0910

12.54 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0935

12.54 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0937

12.54 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0967

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0896

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0910

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0937

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0948

12.54 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0985

12.54 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.1014

12.54 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.1039

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M1020-0.0950

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M1020-0.0978

11.70 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M1020-0.1005

12.54 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M1020-0.1053

12.54 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M1020-0.1115

12.54 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M1020-0.1153

13.43 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.53M822-0.1435

13.43 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.53M822-0.1477

13.43 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.53M822-0.1517

14.34 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.53M822-0.1520

14.34 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.53M822-0.1550

14.34 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.53M822-0.1523

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Schwarz RAL 9005 Oberfläche Grundkörper Seidenmatt
L=Gewindelänge(mm) 10 Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support