Klemmhebel / 06451 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Schräggriff

Klemmhebel / 06451 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06451-0031
06451-0041
06451-0051
06451-1041
06451-1051
06451-1061
06451-2061
06451-2081
06451-3081
06451-3101
06451-4101
06451-4121
06451-5121
06451-5161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

8.90 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M3916

8.90 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M4916

8.90 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.530330M5916

8.90 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M4916

8.90 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M5916

8.90 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341M6916

11.07 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

11.07 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

12.54 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M81422

12.54 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M101422

16.85 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M101724

16.85 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54M121724

20.92 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M122326

20.92 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper Schwarz Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet

Technischer Support