Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02020-406 |
02020-408 |
02020-410 |
02020-412 |
02020-416 |
02020-420 |
02020-425 |
02020-506 |
02020-508 |
02020-510 |
02020-512 |
02020-516 |
02020-520 |
02020-525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolzendurchmesser (mm) | B (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.6 | 8 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 10 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 12 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 3.5 | 16 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
21.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 5 | 20 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
22.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 5 | 25 | 15 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
10.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.6 | 8 | 16 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 10 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 12 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
18.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 3.5 | 16 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
22.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 5 | 20 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 5 | 25 | 25 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 |
Loading...
Grundform | Breiter Kopf | Werkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und geschliffen | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | Form | C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bolzendurchmesser(mm)
B(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften