Speichenhandrad / 06277 / Aluminium / pulverbeschichtet / 2-speichig / Zylindergriff drehbar

Speichenhandrad / 06277 / Aluminium / pulverbeschichtet / 2-speichig / Zylindergriff drehbar
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06277-41080X10
06277-41080X12
06277-41100X10
06277-41100X12
06277-41125X12
06277-41125X14
06277-41160X14
06277-41160X16
06277-41200X18
06277-41200X20
06277-41250X22
06277-41250X26
06277-51080X10
06277-51080X12
06277-51100X10
06277-51100X12
06277-51125X12
06277-51125X14
06277-51160X14
06277-51160X16
06277-51200X18
06277-51200X20
06277-51250X22
06277-51250X26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
T
(mm)
drehbarer Zylindergriff
(mm)

24.01 €

1 4 Arbeitstage 80162810H724--ø18 x M6 x 40

24.01 €

1 4 Arbeitstage 80162812H724--ø18 x M6 x 40

26.88 €

1 4 Arbeitstage 100173310H726--ø18 x M6 x 40

26.88 €

1 4 Arbeitstage 100173312H726--ø18 x M6 x 40

31.28 €

1 4 Arbeitstage 1251833.512H731--ø22 x M8 x 56

31.28 €

1 4 Arbeitstage 1251833.514H731--ø22 x M8 x 56

39.25 €

1 4 Arbeitstage 160203914H740--ø26 x M10 x 80

39.25 €

1 4 Arbeitstage 160203916H740--ø26 x M10 x 80

55.16 €

1 4 Arbeitstage 200244518H742--ø26 x M10 x 80

55.16 €

1 4 Arbeitstage 200244520H742--ø26 x M10 x 80

81.50 €

1 4 Arbeitstage 250285122H748--ø31 x M12 x 102

81.50 €

1 4 Arbeitstage 250285126H748--ø31 x M12 x 102

26.41 €

1 4 Arbeitstage 80162810H724311.4ø18 x M6 x 40

26.41 €

1 4 Arbeitstage 80162812H724413.8ø18 x M6 x 40

29.31 €

1 4 Arbeitstage 100173310H726311.4ø18 x M6 x 40

29.31 €

1 4 Arbeitstage 100173312H726413.8ø18 x M6 x 40

33.81 €

1 4 Arbeitstage 1251833.512H731413.8ø22 x M8 x 56

33.81 €

1 4 Arbeitstage 1251833.514H731516.3ø22 x M8 x 56

41.79 €

1 4 Arbeitstage 160203914H740516.3ø26 x M10 x 80

41.79 €

1 4 Arbeitstage 160203916H740518.3ø26 x M10 x 80

57.93 €

1 4 Arbeitstage 200244518H742620.8ø26 x M10 x 80

57.93 €

1 4 Arbeitstage 200244520H742622.8ø26 x M10 x 80

85.05 €

1 4 Arbeitstage 250285122H748624.8ø31 x M12 x 102

85.05 €

1 4 Arbeitstage 250285126H748829.3ø31 x M12 x 102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 2 Speichen Werkstoff (Korpus) Aluminium Farbe Grundkörper schwarz pulverbeschichtet
Material Komponente Duroplast

Technischer Support