Scheibenhandrad / 06275 / Aluminium / poliert / ohne Griff

Scheibenhandrad / 06275 / Aluminium / poliert / ohne Griff
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06275-0080X10
06275-0080X12
06275-0100X10
06275-0100X12
06275-0125X12
06275-0125X14
06275-0140X14
06275-0140X15
06275-0160X15
06275-0160X16
06275-0200X18
06275-0200X20
06275-0250X22
06275-0250X24
06275-1080X10
06275-1080X12
06275-1100X10
06275-1100X12
06275-1125X12
06275-1125X14
06275-1140X14
06275-1140X15
06275-1160X15
06275-1160X16
06275-1200X18
06275-1200X20
06275-1250X22
06275-1250X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
T
(mm)

11.91 €

1 4 Arbeitstage 80163110H726--

11.91 €

1 4 Arbeitstage 80163112H726--

13.99 €

1 4 Arbeitstage 100173410H731--

13.99 €

1 4 Arbeitstage 100173412H731--

18.00 €

1 4 Arbeitstage 125183712H730--

18.00 €

1 4 Arbeitstage 125183714H730--

20.98 €

1 4 Arbeitstage 140193414H734--

20.98 €

1 4 Arbeitstage 140193415H734--

28.95 €

1 4 Arbeitstage 160204015H740--

28.95 €

1 4 Arbeitstage 160204016H740--

36.98 €

1 4 Arbeitstage 200244618H750--

36.98 €

1 4 Arbeitstage 200244620H750--

66.14 €

1 4 Arbeitstage 250284922H750--

66.14 €

1 4 Arbeitstage 250284924H750--

14.09 €

1 4 Arbeitstage 80163110H726311.4

14.09 €

1 4 Arbeitstage 80163112H726413.8

16.20 €

1 4 Arbeitstage 100173410H731311.4

16.20 €

1 4 Arbeitstage 100173412H731413.8

20.33 €

1 4 Arbeitstage 125183712H730413.8

20.33 €

1 4 Arbeitstage 125183714H730516.3

23.43 €

1 4 Arbeitstage 140193414H734516.3

23.43 €

1 4 Arbeitstage 140193415H734517.3

31.22 €

1 4 Arbeitstage 160204015H740517.3

31.22 €

1 4 Arbeitstage 160204016H740518.3

39.44 €

1 4 Arbeitstage 200244618H750620.8

39.44 €

1 4 Arbeitstage 200244620H750622.8

69.44 €

1 4 Arbeitstage 250284922H750624.8

69.44 €

1 4 Arbeitstage 250284924H750827.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Lamelle Werkstoff (Korpus) Aluminium

Technischer Support