Speichenhandrad / 06271 / Grauguss, Stahl / DIN 950 / Ballengriff drehbar

Speichenhandrad / 06271 / Grauguss, Stahl / DIN 950 / Ballengriff drehbar
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06271-4080X10
06271-4080X12
06271-4100X10
06271-4100X12
06271-4125X12
06271-4125X14
06271-4140X14
06271-4140X16
06271-4160X14
06271-4160X16
06271-4180X16
06271-4180X18
06271-4200X18
06271-4200X22
06271-4250X22
06271-4250X26
06271-4315X26
06271-4315X30
06271-4400X30
06271-4400X34
06271-4500X34
06271-4500X40
06271-5080X10
06271-5080X12
06271-5100X10
06271-5100X12
06271-5125X12
06271-5125X14
06271-5140X14
06271-5140X16
06271-5160X14
06271-5160X16
06271-5180X16
06271-5180X18
06271-5200X18
06271-5200X22
06271-5250X22
06271-5250X26
06271-5315X26
06271-5315X30
06271-5400X30
06271-5400X34
06271-5500X34
06271-5500X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Ausführung 1 L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E
(mm)
T
(mm)
Anzahl der Speichen Gewicht (ERP)
(kg)

29.38 €

1 4 Arbeitstage 80Passbohrung162910H725-ø16 x M6 x 54.5-30.3246

29.38 €

1 4 Arbeitstage 80Passbohrung162912H725-ø16 x M6 x 54.5-30.3230

32.66 €

1 4 Arbeitstage 100Passbohrung173310H726-ø16 x M6 x 54.5-30.4996

32.66 €

1 4 Arbeitstage 100Passbohrung173312H726-ø16 x M6 x 54.5-30.4306

38.24 €

1 4 Arbeitstage 125Passbohrung183612H733-ø20 x M8 x 67-30.7286

38.24 €

1 4 Arbeitstage 125Passbohrung183614H733-ø20 x M8 x 67-30.7155

42.09 €

1 4 Arbeitstage 140Passbohrung193914H733-ø20 x M8 x 67-30.8850

42.09 €

1 4 Arbeitstage 140Passbohrung193916H733-ø20 x M8 x 67-30.9449

48.91 €

1 4 Arbeitstage 160Passbohrung204014H737-ø25 x M10 x 83-31.3020

48.91 €

1 4 Arbeitstage 160Passbohrung204016H737-ø25 x M10 x 83-31.3030

61.41 €

1 4 Arbeitstage 180Passbohrung224316H736-ø25 x M10 x 83-31.7480

61.41 €

1 4 Arbeitstage 180Passbohrung224318H736-ø25 x M10 x 83-31.8000

64.90 €

1 4 Arbeitstage 200Passbohrung244518H738-ø25 x M10 x 83-32.1030

64.90 €

1 4 Arbeitstage 200Passbohrung244522H738-ø25 x M10 x 83-32.1000

101.06 €

1 4 Arbeitstage 250Passbohrung285022H746-ø32 x M12 x 105.5-53.6800

101.06 €

1 4 Arbeitstage 250Passbohrung285026H746-ø32 x M12 x 105.5-53.7400

139.89 €

1 4 Arbeitstage 315Passbohrung335626H754-ø32 x M12 x 105.5-56.0200

139.89 €

1 4 Arbeitstage 315Passbohrung335630H754-ø32 x M12 x 105.5-50.3841

238.30 €

1 4 Arbeitstage 400Passbohrung386330H768-ø36 x M16 x 117-510.3580

238.30 €

1 4 Arbeitstage 400Passbohrung386334H768-ø36 x M16 x 117-59.5000

451.95 €

1 4 Arbeitstage 500Passbohrung457234H779-ø36 x M16 x 117-515.2840

451.95 €

1 4 Arbeitstage 500Passbohrung457240H779-ø36 x M16 x 117-515.7580

31.22 €

1 4 Arbeitstage 80Passbohrung mit Nut162910H7253ø16 x M6 x 54.511.430.3293

31.22 €

1 4 Arbeitstage 80Passbohrung mit Nut162912H7254ø16 x M6 x 54.513.830.3284

34.72 €

1 4 Arbeitstage 100Passbohrung mit Nut173310H7263ø16 x M6 x 54.511.430.4457

34.72 €

1 4 Arbeitstage 100Passbohrung mit Nut173312H7264ø16 x M6 x 54.513.830.4484

40.25 €

1 4 Arbeitstage 125Passbohrung mit Nut183612H7334ø20 x M8 x 6713.830.7264

40.25 €

1 4 Arbeitstage 125Passbohrung mit Nut183614H7335ø20 x M8 x 6716.330.7237

44.19 €

1 4 Arbeitstage 140Passbohrung mit Nut193914H7335ø20 x M8 x 6716.330.9764

44.19 €

1 4 Arbeitstage 140Passbohrung mit Nut193916H7335ø20 x M8 x 6718.330.9519

50.95 €

1 4 Arbeitstage 160Passbohrung mit Nut204014H7375ø25 x M10 x 8316.331.2970

50.95 €

1 4 Arbeitstage 160Passbohrung mit Nut204016H7375ø25 x M10 x 8318.331.2970

63.47 €

1 4 Arbeitstage 180Passbohrung mit Nut224316H7365ø25 x M10 x 8318.331.7880

63.47 €

1 4 Arbeitstage 180Passbohrung mit Nut224318H7366ø25 x M10 x 8320.831.8060

67.37 €

1 4 Arbeitstage 200Passbohrung mit Nut244518H7386ø25 x M10 x 8320.832.0750

67.37 €

1 4 Arbeitstage 200Passbohrung mit Nut244522H7386ø25 x M10 x 8324.832.0000

103.94 €

1 4 Arbeitstage 250Passbohrung mit Nut285022H7466ø32 x M12 x 105.524.853.8800

103.94 €

1 4 Arbeitstage 250Passbohrung mit Nut285026H7468ø32 x M12 x 105.529.354.1000

143.80 €

1 4 Arbeitstage 315Passbohrung mit Nut335626H7548ø32 x M12 x 105.529.356.0200

143.80 €

1 4 Arbeitstage 315Passbohrung mit Nut335630H7548ø32 x M12 x 105.533.355.7700

242.42 €

1 4 Arbeitstage 400Passbohrung mit Nut386330H7688ø36 x M16 x 11733.359.9860

242.42 €

1 4 Arbeitstage 400Passbohrung mit Nut386334H76810ø36 x M16 x 11737.359.8000

458.12 €

1 4 Arbeitstage 500Passbohrung mit Nut457234H77910ø36 x M16 x 11737.3515.0840

458.12 €

1 4 Arbeitstage 500Passbohrung mit Nut457240H77912ø36 x M16 x 11743.3515.4600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 5-Speichen Werkstoff (Korpus) Gusseisen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 drehbar Benennung Handrad Griff Ballengriff
DIN DIN 950 Produkttyp Griff drehbar RoHS ja

Technischer Support