Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser | D2 (mm) | D3 (mm) | D5=Kugeldurchmesser (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 1.5 | 3 | 47 | 25 | 19.4 | 50 | 5 | 10 | ||
31.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 1.5 | 3 | 97 | 25 | 19.4 | 100 | 5 | 10 | ||
31.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 1.5 | 3 | 147 | 25 | 19.4 | 150 | 5 | 10 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 2 | 3 | 47 | 25 | 19.4 | 50 | 6 | 14 | ||
31.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 2 | 3 | 97 | 25 | 19.4 | 100 | 6 | 14 | ||
32.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 2 | 3 | 147 | 25 | 19.4 | 150 | 6 | 14 | ||
32.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 3 | 3.5 | 96.5 | 33 | 24.4 | 100 | 8 | 26 | ||
33.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 3 | 3.5 | 146.5 | 33 | 24.4 | 150 | 8 | 26 | ||
34.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 62.9 | 8 | 9.5 | 17.3 | 3 | 3.5 | 196.5 | 33 | 24.4 | 200 | 8 | 26 | ||
33.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 4 | 3.5 | 96.5 | 33 | 24.4 | 100 | 10 | 40 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 4 | 3.5 | 146.5 | 33 | 24.4 | 150 | 10 | 40 | ||
35.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 62.9 | 10 | 12 | 17.3 | 4 | 3.5 | 196.5 | 33 | 24.4 | 200 | 10 | 40 | ||
38.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 4.5 | 3.5 | 146.5 | 39.5 | 28.8 | 150 | 12 | 57 | ||
39.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 4.5 | 3.5 | 196.5 | 39.5 | 28.8 | 200 | 12 | 57 | ||
40.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 4.5 | 3.5 | 246.5 | 39.5 | 28.8 | 250 | 12 | 57 | ||
42.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 6.5 | 4 | 146 | 39.5 | 28.8 | 150 | 16 | 100 | ||
44.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 6.5 | 4 | 196 | 39.5 | 28.8 | 200 | 16 | 100 | ||
45.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 6.5 | 4 | 246 | 39.5 | 28.8 | 250 | 16 | 100 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Blank | Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
D(mm)
D1=Bolzendurchmesser
D2(mm)
D3(mm)
D5=Kugeldurchmesser(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Aufnahme- bohrung H11(mm)
Scherkraft zweischnittig max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften