Rohrgriffe Aluminium einstellbar (06947)

Rohrgriffe Aluminium einstellbar (06947)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Achsabstand kann frei festgelegt werden

· Montage: Von der Rückseite, 2 Haltestücke werden mitgeliefert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06947-2503011
06947-2503012
06947-3003011
06947-3003012
06947-4003011
06947-4003012
06947-5003011
06947-5003012
06947-6003011
06947-6003012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
Farbe Komponente Form

38.21 €

1 4 Arbeitstage 220250natur eloxiertA

38.21 €

1 4 Arbeitstage 220250schwarz eloxiertB

39.92 €

1 4 Arbeitstage 270300natur eloxiertA

39.92 €

1 4 Arbeitstage 270300schwarz eloxiertB

43.21 €

1 4 Arbeitstage 370400natur eloxiertA

43.21 €

1 4 Arbeitstage 370400schwarz eloxiertB

46.62 €

1 4 Arbeitstage 470500natur eloxiertA

46.62 €

1 4 Arbeitstage 470500schwarz eloxiertB

49.90 €

1 4 Arbeitstage 570600natur eloxiertA

49.90 €

1 4 Arbeitstage 570600schwarz eloxiertB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Form Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000
Farbe Grundkörper natur eloxiert Material Komponente Aluminium Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 36 D=Befestigungsbohrung(mm) M8
H(mm) 68

Technischer Support