Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06937-1801 |
06937-1802 |
06937-2001 |
06937-2002 |
06937-2501 |
06937-2502 |
06937-3001 |
06937-3002 |
06937-3501 |
06937-3502 |
06937-4001 |
06937-4002 |
06937-5001 |
06937-5002 |
06937-6001 |
06937-6002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Maß L (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 210 | geschliffen und eloxiert | natur | A | ||
22.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 210 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | ||
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 230 | geschliffen und eloxiert | natur | A | ||
22.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 230 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | ||
19.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 280 | geschliffen und eloxiert | natur | A | ||
24.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 280 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | ||
21.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 330 | geschliffen und eloxiert | natur | A | ||
25.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 330 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | ||
22.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 380 | geschliffen und eloxiert | natur | A | ||
27.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 380 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | ||
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 430 | geschliffen und eloxiert | natur | A | ||
28.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 430 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | ||
25.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 530 | geschliffen und eloxiert | natur | A | ||
31.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 530 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | ||
29.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 630 | geschliffen und eloxiert | natur | A | ||
34.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 630 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarz | Montage | von der Bedienseite |
Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 30 | B1(mm) | 20X2 |
D=Befestigungsbohrung(mm) | M8X30 | H(mm) | 55.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Maß L(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Form
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften