Raststücke (03069)

Raststücke (03069)
· Zubehör zu federnden Druckstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Ermöglichen in Verbindung mit federnden Druckstücken genaue Arretierungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03069-04015
03069-05020
03069-06020
03069-08030
03069-10040
03069-12060
03069-16080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Passend zu Federndes Druckstück D

5.81 €

1 4 Arbeitstage 41.550.5- / M4

5.81 €

1 4 Arbeitstage 5260.5Ø4 / M5

5.81 €

1 4 Arbeitstage 6280.7Ø5 / M6

6.07 €

1 4 Arbeitstage 83101Ø6 / M8

7.16 €

1 4 Arbeitstage 104121.2Ø8 / M10

7.38 €

1 4 Arbeitstage 126141.5Ø10 / M12

13.14 €

1 4 Arbeitstage 168182Ø12 / M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Zusatzteil für die Montage Material Grundkörper Stahl

Technischer Support