Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09114-01 |
09114-02 |
09114-03 |
09114-04 |
09114-05 |
09114-06 |
09114-07 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1 (mm) | D2=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | bis zu 10.0 | 10 | 12 | 8 | M4 | 7 | 14.8 | 6 | ||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 bis 50.0 | 50 | 22 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 6 | ||
10.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.1 bis 80.0 | 75 | 31 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 5 | ||
11.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.1 bis 90.0 | 85 | 43 | 8 | M4 | 6 | 10.5 | 5 | ||
21.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 180 | 66 | 10 | M5 | 8.2 | 15 | 8 | ||
45.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 420 | 88 | 12 | M8 | 8.2 | 17 | 11 | ||
7.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.1 bis 40.0 | 37 | 18 | 8 | M4 | 6 | 11.5 | 6 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | Schwarz | Temperatur max.(°C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1(mm)
D2=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften