Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB (09072)

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB (09072)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09072-01
09072-02
09072-03
09072-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1=Gewinde D2
(mm)
H=Höhe
(mm)

19.67 €

1 4 Arbeitstage 33032M55.57

24.58 €

1 4 Arbeitstage 55040M510.58

97.41 €

1 4 Arbeitstage 110063M1011.714

151.17 €

1 4 Arbeitstage 175075M101315

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N) 100.1 oder mehr Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support