Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09071-10-120 |
09071-10-125 |
09071-10-132 |
09071-10-140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.1-30.0 | 22 | 20±0.15 | 4.2 | 9 | 6 | ||
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.1-30.0 | 29 | 25±0.15 | 5.5 | 11 | 7 | ||
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.1 bis 60.0 | 58 | 32±0.15 | 5.5 | 11 | 7 | ||
4.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.1 bis 80.0 | 72 | 40±0.2 | 5.5 | 12.5 | 8 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | Blank | Temperatur max.(°C) | 220 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften