Magnete mit Haken (Flachgreifer) aus NdFeB (09069-10)

Magnete mit Haken (Flachgreifer) aus NdFeB (09069-10)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09069-10-10
09069-10-13
09069-10-16
09069-10-20
09069-10-25
09069-10-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)

4.17 €

1 4 Arbeitstage 101034.524

4.46 €

1 4 Arbeitstage 131034.524

5.40 €

1 4 Arbeitstage 16133.54.527

7.67 €

1 4 Arbeitstage 20133.5627.5

10.96 €

1 4 Arbeitstage 25133.5728

15.54 €

1 4 Arbeitstage 3218.54.5738

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente Verzinkt Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support