Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02080-106 |
02080-108 |
02080-110 |
02080-112 |
02080-116 |
02080-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | Kugel-Ø (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | E (mm) | H (mm) | T=Schlüsselweite (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 10 | 14.5 | M6 | 6.7 | 14.5 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||
35.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 14.5 | M8 | 6.7 | 14.5 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||
39.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 21.9 | M10 | 10 | 21.9 | 18 | 19 | 19 | 25 | ||
39.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 16 | 21.9 | M12 | 10 | 21.9 | 18 | 19 | 19 | 25 | ||
54.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 24 | 33 | M16 | 20 | 33 | 27 | 30 | 30 | 90 | ||
71.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 24 | 33 | M20 | 20 | 33 | 27 | 30 | 30 | 90 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | C | Material Komponente | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.3505 | Oberfläche Grundkörper | Vergütet | Oberfläche Komponente | Gehärtet |
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
Kugel-Ø(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
E(mm)
H(mm)
T=Schlüsselweite(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften