Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan (02002)

Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan (02002)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02002-704X012
02002-704X025
02002-705X016
02002-705X025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

44.38 €

1 4 Arbeitstage 710M46124.52

45.66 €

1 4 Arbeitstage 710M4625122

49.46 €

1 4 Arbeitstage 1013M58.51654

50.89 €

1 4 Arbeitstage 1013M58.525124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form K Material Komponente Polyacetal
Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM H1(mm) 1.5

Technischer Support