Pendelauflagen, Form H, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM (02000)

Pendelauflagen, Form H, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM (02000)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02000-503
02000-504
02000-505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Aufnahme- bohrung
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

42.15 €

1 4 Arbeitstage 1012M37.9113Ø 12 H7X6 min.10*

56.00 €

1 4 Arbeitstage 1618M412.7174Ø 18 H7X8 min.25*

71.93 €

1 4 Arbeitstage 2528M519.05256Ø 28 H7X13 min.90*

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form H Material Komponente Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper Vergütet und phosphatiert Oberfläche Komponente Gehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM

Technischer Support