Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2053.0060 |
K2053.1060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | |
---|---|---|---|---|---|
538.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | linksschwenkend | ||
538.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | rechtsschwenkend |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Form-Typ | ohne Spannarm | B=Breite(mm) | 90 |
B1(mm) | 70 | D=Durchmesser(mm) | 11 | D2(mm) | 26 |
H=Höhe(mm) | 105 | H1(mm) | 164 | H2(mm) | 31 |
H3(mm) | 15 | H4(mm) | 30 | H5(mm) | 29 |
L3(mm) | 50 | SW=Schlüsselweite(mm) | 19 | Benennung | Schwenkspanner |
Ausführung 2 | verlängerter Spannweg | S1(mm) | 31 | S2(mm) | 10 |
H6(mm) | 10 | Gewicht(kg) | 1,6000 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften