Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium (K1952)

Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium (K1952)
· Großer Verstellbereich

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1952.206
K1952.208
K1952.210
K1952.212
K1952.2121
K1952.216
K1952.2161
K1952.220
K1952.2201
K1952.224
K1952.2241
K1952.230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Höhe
(mm)
B1
(mm)
B2=Breite
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
für Schraube L1=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

21.62 €

1 4 Arbeitstage 1271963M6600,0235

33.65 €

1 4 Arbeitstage 1592584M8800,0506

36.58 €

1 4 Arbeitstage 201131105M101000,1070

36.58 €

1 4 Arbeitstage 251438126M12/M141250,1955

36.58 €

1 4 Arbeitstage 281438126M12/M141600,2849

56.07 €

1 4 Arbeitstage 301848158M16/M181600,3780

78.53 €

1 4 Arbeitstage 361848158M16/M182000,5668

100.96 €

1 4 Arbeitstage 4022521510M20/M222000,6300

114.68 €

1 4 Arbeitstage 4022622010M20/M222501,0630

85.01 €

1 4 Arbeitstage 4026662010M242002,3640

134.62 €

1 4 Arbeitstage 4026662010M242501,0520

150.70 €

1 4 Arbeitstage 5034742012M30/M323151,6950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Form B Benennung Spanneisen
Ausführung 1 gabelförmig RoHS true

Technischer Support