Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1955.006 |
K1955.008 |
K1955.010 |
K1955.012 |
K1955.016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | C (mm) | D (mm) | H=Höhe (mm) | L (mm) | Spannkraft (kN) | A=Länge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 2 | 7 | 10 | 16 | 4,82 | 22 | 0,0134 | ||
27.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 2 | 9 | 10 | 16 | 8,77 | 22 | 0,0121 | ||
32.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 3 | 11 | 15 | 24 | 13,9 | 35 | 0,0525 | ||
35.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 3 | 13 | 15 | 24 | 20,2 | 35 | 0,0500 | ||
50.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 5 | 17 | 25 | 36 | 37,8 | 50 | 0,1803 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Spannbrücke | Ausführung 1 | doppelseitig |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Mini | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
C(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
L(mm)
Spannkraft(kN)
A=Länge(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften