Schwenkspanner heavy, verlängerter Spannweg, automationsfähig, Form A, mit Spannarm (K2053)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2053.0061
K2053.1061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1

595.70 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend

595.70 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form A Form-Typ mit Spannarm B=Breite(mm) 90
B1(mm) 70 B2(mm) 22 D=Durchmesser(mm) 11
D1=Gewinde M12 D2(mm) 26 H=Höhe(mm) 105
H1(mm) 164 H2(mm) 31 H3(mm) 15
H4(mm) 30 H5(mm) 29 L=Länge(mm) 50
L1(mm) 66 L2(mm) 55 L3(mm) 50
SW=Schlüsselweite(mm) 19 Spannkraft(kN) 6 Benennung Schwenkspanner
Ausführung 2 verlängerter Spannweg Anziehdrehmoment max.(Nm) 28 S1(mm) 31
S2(mm) 10 H6(mm) 10 Gewicht(kg) 2,0000
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support