WORKPIECE CLAMPS (04010-05)

Spanneisen (04010) 04010-05

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 04010-05

Marke: NORELEM

Preis: 12.89

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

A: 8 mm

B=Breite: 12 mm

D: 5.5 mm

F: 3.42 kN

H=Höhe: 8 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04010-05

Teilenummer
04010-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
F
(kN)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

12.89 €

1 4 Arbeitstage 8125.53.4283321481.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Vergütungsstahl

Sie befinden sich auf der Seite für Spanneisen (04010), die Teilenummer ist 04010-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04010-05.

Produktvarianten

Teilenummer
04010-051
04010-06
04010-061
04010-08
04010-081
04010-10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
F
(kN)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

13.88 €

1 4 Arbeitstage 13125.53.4283502381.2

14.67 €

1 4 Arbeitstage 101674.821034017101.6

14.67 €

1 4 Arbeitstage 171674.821036329101.6

15.47 €

1 4 Arbeitstage 122098.771245022122

18.66 €

1 4 Arbeitstage 212098.771248037122

21.76 €

1 4 Arbeitstage 16251113.9164.56328162.5

Technischer Support