WORKPIECE CLAMPS (04370-106)

Spannhaken Form B (04370) 04370-106

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 04370-106

Marke: NORELEM

Preis: 28.26

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

B: 11 mm

D=Durchmesser: 16 mm

D1: 6.5 mm

D3: 10 mm

F max.: 4.8 kN


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04370-106

Teilenummer
04370-106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
F max.
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)

28.26 €

1 4 Arbeitstage 11166.5104.841.5209.592030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Vergütungsstahl
Form B

Sie befinden sich auf der Seite für Spannhaken Form B (04370), die Teilenummer ist 04370-106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04370-106.

Produktvarianten

Teilenummer
04370-108
04370-110
04370-112
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
F max.
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)

40.38 €

1 4 Arbeitstage 15208.5128.851.52511.5122550

60.28 €

1 4 Arbeitstage 172510.51413.965.53215.5143260

115.74 €

1 4 Arbeitstage 203212.51720.282.54019.5184080

Technischer Support