Keilspanner mit Zylinderschraube, Form B (04567)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04567-21205
04567-21506
04567-21808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

32.80 €

1 4 Arbeitstage 141212M5X1613.49.6435.4

37.70 €

1 4 Arbeitstage 171514.8M6X1815.810.254.59.1

47.57 €

1 4 Arbeitstage 21.518.518.4M8X2521.214.96922

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert Form B

Technischer Support