Keilspanner mit Senkschraube, Form A (04567)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04567-11205
04567-11506
04567-11808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

27.85 €

1 4 Arbeitstage 141212M5X157.59.5324.3

31.16 €

1 4 Arbeitstage 171514.8M6X168.79.343.57.3

41.00 €

1 4 Arbeitstage 21.518.518.4M8X2011.811.35518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert Form A

Technischer Support