Keilspanner (04522)

Keilspanner (04522)
· Gleichzeitiges Spannen von zwei Werkstücken

· Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen

· Kleine Bauweise sorgt für platzsparende Mehrfachspannung

· Mit Niederzugeffekt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04522-04
04522-06
04522-08
04522-12
04522-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 min. - max.
(mm)
B2
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

18.02 €

1 4 Arbeitstage 12.3 - 13.110.4M412.75.615.92.23.4

25.02 €

1 4 Arbeitstage 18.6 - 19.916.1M6199.523.86.714.3

28.87 €

1 4 Arbeitstage 24.8 - 26.620.8M825.412.731.78.914.5

130.80 €

1 4 Arbeitstage 37.3 - 39.730.8M1238.11947.615.638.4

201.11 €

1 4 Arbeitstage 49.7 - 52.841.2M1650.825.463.526.774.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper Eloxiert
Oberfläche Komponente Brüniert

Technischer Support