Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant (07160-10)

Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant (07160-10)
· Zerstörungsfreies wiederverwendbares System

· Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen

· Einfache und schnelle Montage und Demontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07160-10-02108
07160-10-02310
07160-10-02914
07160-10-03717
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
Passend für Bohrung / Innensechskant
(mm)

11.62 €

1 4 Arbeitstage 217.96.518

11.62 €

1 4 Arbeitstage 239.98.3110

14.95 €

1 4 Arbeitstage 2913.991.214

17.43 €

1 4 Arbeitstage 3716.910.61.517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper Eloxiert Farbe Grundkörper Schwarz
Material Komponente Nitrilkautschuk

Technischer Support