Gabelstücke mit Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl (07620)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07620-05
07620-06
07620-08
07620-10
07620-12
07620-14
07620-16
07620-20
07620-105
07620-106
07620-108
07620-110
07620-112
07620-114
07620-116
07620-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

25.53 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBrüniert6M55121610714.5

27.81 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBrüniert7M66161912815

31.60 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBrüniert9M882023151020

34.51 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBrüniert12M10102828181125

37.03 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBrüniert14M121230342113.530

46.27 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBrüniert16M14143637231535

64.65 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBrüniert17M16164042261740

95.84 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBrüniert22M20185052322150

31.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-6M55121610714.5

31.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-7M66161912815

37.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-9M882023151020

42.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-12M10102828181125

49.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-14M121230342113.530

62.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-16M14143637231535

116.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-17M16164042261740

128.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-22M20185052322150

Loading...

  1. 1

Technischer Support