Klemmringe breit geteilt (K1925)

Klemmringe breit geteilt (K1925)
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

· Temperaturbereich: -40° C bis +175° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1925.00801
K1925.00802
K1925.01001
K1925.01002
K1925.01201
K1925.01202
K1925.01601
K1925.01602
K1925.02001
K1925.02002
K1925.02501
K1925.02502
K1925.03001
K1925.03002
K1925.04001
K1925.04002
K1925.05001
K1925.05002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D1=Innendurchmesser
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
B=Stärke
(mm)
C (DIN 912) H
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
D4
(mm)
Gewicht
(kg)

9.02 €

1 4 Arbeitstage Stahl818620M3x85,36,522,43,30,0289

16.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl818620M3x8---3,30,0260

10.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl1024620M3x10---3,30,0440

18.77 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1024620M3x10---3,30,0493

11.28 €

1 4 Arbeitstage Stahl12287,524M4x12---4,30,0760

20.82 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12287,524M4x12---4,30,0813

13.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl16341029M5x16---5,50,1403

25.09 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl16341029M5x16---5,50,1402

15.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl20401133M6x18---6,50,1940

28.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl20401133M6x18---6,50,2163

17.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl25451133M6x18---6,50,2541

32.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl25451133M6x18---6,50,2549

21.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl30541133M6x18---6,50,3260

38.21 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl30541133M6x18---6,50,3699

21.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl40601133M6x18---6,50,3664

38.88 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl40601133M6x18---6,50,3679

30.22 €

1 4 Arbeitstage Stahl50781441M8x25---8,50,8395

55.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl50781441M8x25---8,50,8452

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Klemmring Ausführung 1 geteilt Ausführung 2 breit
RoHS true

Technischer Support