Formspanner für Außenspannung, Form B (K2077)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2077.01911
K2077.04951
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
D3 Spannbereich min. - max. H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
H4
(mm)
Gewicht
(kg)

54.88 €

1 4 Arbeitstage 19,138,1M3x1622,9292,5 - 15,935,64,623,96,80,1300

228.92 €

1 4 Arbeitstage 49,576,2M5x2232,463,85,1 - 45,748,35,155,911,10,7400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Spannzange Oberfläche Grundkörper Teflon-beschichtet
Form B Ausführung 1 für Außenspannung H3(mm) 2,5
RoHS true PL Edelstahl false

Technischer Support