Gewindebuchsen für Rastersysteme (K0863)

Gewindebuchsen für Rastersysteme (K0863)
· Passdurchmesser geschliffen und gehärtet

· Abgestimmt auf KIPP Grundelemente

· Vergütet auf 1100 – 1300 N/mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0863.01012304003
K0863.01016405003
K0863.01508305003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

2.30 €

1 4 Arbeitstage M16x1,5150,0085

2.83 €

1 4 Arbeitstage M20x1,5180,0135

2.12 €

1 4 Arbeitstage M12x1,75120,0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Gewindebuchse RoHS true

Technischer Support