Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1839.14030891 |
K1839.14040891 |
K1839.14050891 |
K1839.14061091 |
K1839.14081391 |
K1839.14101791 |
K1839.4030891 |
K1839.4040891 |
K1839.4050891 |
K1839.4061091 |
K1839.4081391 |
K1839.4101791 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | H (mm) | H1 (mm) | T (mm) | D1=Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0220 | ||
118.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0210 | ||
118.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0200 | ||
119.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0220 | ||
119.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0270 | ||
121.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0360 | ||
116.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0220 | ||
116.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0210 | ||
116.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0200 | ||
116.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0220 | ||
116.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0270 | ||
117.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0360 |
Loading...
Form | D | Ausführung 1 | mit Zustandssensor | D3(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 4 | L=Länge(mm) | 27 | Ausführung 2 | PNP Schließer |
Benennung | Positionierbuchse | Form-Typ | glatt | SW2(mm) | 5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
H(mm)
H1(mm)
T(mm)
D1=Durchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften