Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund (K1841)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1841.12051201
K1841.12061601
K1841.12081601
K1841.12102401
K1841.12122401
K1841.12163001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
H4
(mm)
Gewicht
(kg)

116.01 €

1 4 Arbeitstage 20620351,5M122211,20,0350

117.29 €

1 4 Arbeitstage 247,520352M162,5212,10,0480

117.29 €

1 4 Arbeitstage 241020353,1M162,5213,10,0450

119.85 €

1 4 Arbeitstage 3413255104M242,5319,20,1010

119.85 €

1 4 Arbeitstage 3415255104,8M242,5320,20,0950

121.13 €

1 4 Arbeitstage 4020305106M302,5323,20,1490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Form B Ausführung 1 mit Zustandssensor D4(mm) 3
L=Länge(mm) 27 SW(mm) 5 Ausführung 2 PNP Schließer
Benennung Aufnahmebuchse Form-Typ mit Gewinde und Bund H5(mm) 4
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support