Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor für Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung (K1843)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1843.12061611
K1843.12102011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
Gewicht
(kg)

119.21 €

1 4 Arbeitstage 2020M16x1,50,0420

121.77 €

1 4 Arbeitstage 2523M20X1,50,0560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Form B Ausführung 1 mit Zustandssensor D2(mm) 3
H1(mm) 3 H2(mm) 4 L=Länge(mm) 27
N(mm) 2,5 SW(mm) 5 T(mm) 2
Ausführung 2 PNP Schließer Benennung Aufnahmebuchse Form-Typ mit Gewinde und Bund f. KSB m. Drehbet.
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support