Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor für Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung (K1844)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1844.1206161
K1844.1210201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
Gewicht
(kg)

28.21 €

1 4 Arbeitstage 2020M16x1,50,0250

30.76 €

1 4 Arbeitstage 2523M20X1,50,0390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Form B Ausführung 1 für Zustandssensor D2(mm) 3
H1(mm) 3 H2(mm) 4 N(mm) 2,5
SW(mm) 5 T(mm) 2 Benennung Aufnahmebuchse
Form-Typ mit Gewinde und Bund f. KSB m. Drehbet. PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support