Klemmhebel / K1626 / Zinklegierung / strukturmatt / ausrasten durch ziehen / Spannkraftverstärker / Innengewinde / Schräggriff

Klemmhebel / K1626 / Zinklegierung / strukturmatt / ausrasten durch ziehen / Spannkraftverstärker / Innengewinde / Schräggriff
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1626.208181
K1626.208182
K1626.208183
K1626.208184
K1626.208185
K1626.208186
K1626.208187
K1626.208188
K1626.310181
K1626.310182
K1626.310183
K1626.310184
K1626.310185
K1626.310186
K1626.310187
K1626.310188
K1626.410181
K1626.410182
K1626.410183
K1626.410184
K1626.410185
K1626.410186
K1626.410187
K1626.410188
K1626.512181
K1626.512182
K1626.512183
K1626.512184
K1626.512185
K1626.512186
K1626.512187
K1626.512188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
B
(mm)
Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
D2
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

28.46 €

1 4 Arbeitstage 38,510schwarz RAL 9005-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 Arbeitstage 38,510reinorange RAL 2004-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 Arbeitstage 38,510rapsgelb RAL 1021-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsrot RAL 3020-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 Arbeitstage 38,510signalgrün RAL 6032-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsblau RAL 5017-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 Arbeitstage 38,510lichtgrau RAL 7035-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 Arbeitstage 38,510fenstergrau RAL 7040-2M86577,52527,752,655,622---

30.39 €

1 4 Arbeitstage 4711,2schwarz RAL 9005-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 Arbeitstage 4711,2reinorange RAL 2004-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 Arbeitstage 4711,2rapsgelb RAL 1021-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsrot RAL 3020-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 Arbeitstage 4711,2signalgrün RAL 6032-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsblau RAL 5017-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 Arbeitstage 4711,2lichtgrau RAL 7035-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 Arbeitstage 4711,2fenstergrau RAL 7040-3M1080953033,964,468,624---

33.14 €

1 4 Arbeitstage 53,113,2schwarz RAL 9005blank4M10951103037,272,877,3270,1450falsetrue

33.14 €

1 4 Arbeitstage 53,113,2reinorange RAL 2004blank4M10951103037,272,877,3270,1450falsetrue

33.14 €

1 4 Arbeitstage 53,113,2rapsgelb RAL 1021blank4M10951103037,272,877,3270,1450falsetrue

33.14 €

1 4 Arbeitstage 53,113,2verkehrsrot RAL 3020blank4M10951103037,272,877,3270,1450falsetrue

33.14 €

1 4 Arbeitstage 53,113,2signalgrün RAL 6032blank4M10951103037,272,877,3270,1450falsetrue

33.14 €

1 4 Arbeitstage 53,113,2verkehrsblau RAL 5017blank4M10951103037,272,877,3270,1450falsetrue

33.14 €

1 4 Arbeitstage 53,113,2lichtgrau RAL 7035blank4M10951103037,272,877,3270,1450falsetrue

33.14 €

1 4 Arbeitstage 53,113,2fenstergrau RAL 7040blank4M10951103037,272,877,3270,1450falsetrue

36.42 €

1 4 Arbeitstage 59,115,4schwarz RAL 9005-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 Arbeitstage 59,115,4reinorange RAL 2004-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 Arbeitstage 59,115,4rapsgelb RAL 1021-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 Arbeitstage 59,115,4verkehrsrot RAL 3020-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 Arbeitstage 59,115,4signalgrün RAL 6032-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 Arbeitstage 59,115,4verkehrsblau RAL 5017-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 Arbeitstage 59,115,4lichtgrau RAL 7035-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 Arbeitstage 59,115,4fenstergrau RAL 7040-5M12110127,53541,98387,533---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper strukturmatt Material Komponente Edelstahl
T1(mm) 10 Benennung Klemmhebel Gewindeart Innengewinde
Ausführung 1 mit Spannkraftverstärker

Technischer Support