Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466 (06110)

Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466 (06110)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Material: Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06110-04
06110-05
06110-06
06110-08
06110-042
06110-052
06110-062
06110-082
06110-10
06110-12
06110-102
06110-122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Farbe Grundkörper D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)

0.50 €

1 4 Arbeitstage 4StahlBrüniert1689.53.5

0.75 €

1 4 Arbeitstage 5StahlBrüniert201011.54

1.05 €

1 4 Arbeitstage 6StahlBrüniert2412155

1.77 €

1 4 Arbeitstage 8StahlBrüniert3016186

1.75 €

1 4 Arbeitstage 4Rostfreier StahlBlank1689.53.5

2.44 €

1 4 Arbeitstage 5Rostfreier StahlBlank201011.54

3.35 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier StahlBlank2412155

4.35 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier StahlBlank3016186

2.73 €

1 4 Arbeitstage 10StahlBrüniert3620238

3.45 €

1 4 Arbeitstage 12StahlBrüniert3620238

6.65 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier StahlBlank3620238

7.71 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlBlank3620238

Loading...

  1. 1

Technischer Support