Verbindungsisolatoren Neopren zweiteilig (K1907)

Verbindungsisolatoren Neopren zweiteilig (K1907)
· Kompensierung von hohen dynamischen Belastungen

· Wirksam in alle Raumrichtungen

· Zur Effizienten Entkopplung von Maschinen und Anlagen mit angrenzenden Bauteilen

· Beständig gegen UV-Strahlung

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1907.31831835
K1907.31831845
K1907.31831855
K1907.31831865
K1907.31831875
K1907.47549335
K1907.47549345
K1907.47549355
K1907.47549365
K1907.47549375
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shore Härte D=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
D1=Innendurchmesser
(mm)
Drehmoment Nm (Höhe H2)
(Nm)
Drehmoment Nm (Höhe H3)
(Nm)
F (Höhe H2) = axiale Belastung
(N)
F (Höhe H3) = axiale Belastung
(N)
F1 (Höhe H2) = radiale Belastung
(N)
F1 (Höhe H3) = radiale Belastung
(N)
Frequenz Hz (Höhe H3)
(Hz)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
Gewicht
(kg)

10.80 €

1 4 Arbeitstage 35+531,819,81931,89,910-20-10--12,79,4-0,750,0355

10.80 €

1 4 Arbeitstage 45+531,819,81931,89,910-40-15--12,79,4-0,750,0375

10.80 €

1 4 Arbeitstage 55+531,819,81931,89,910-65-20--12,79,4-0,750,0385

10.80 €

1 4 Arbeitstage 65+531,819,81931,89,910-115-25--12,79,4-0,750,0392

10.80 €

1 4 Arbeitstage 75+531,819,81931,89,910-140-30--12,79,4-0,750,0394

16.00 €

1 4 Arbeitstage 35+547,533,331,849,313,51314306020251219,812,714,21,50,1369

16.00 €

1 4 Arbeitstage 45+547,533,331,849,313,51314558040301219,812,714,21,50,1351

16.00 €

1 4 Arbeitstage 55+547,533,331,849,313,513147511060401219,812,714,21,50,1424

16.00 €

1 4 Arbeitstage 65+547,533,331,849,313,5131412017580751219,812,714,21,50,1462

16.00 €

1 4 Arbeitstage 75+547,533,331,849,313,513141752851301251219,812,714,21,50,1518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Neopren Farbe Komponente schwarz
Oberfläche Grundkörper verzinkt Ausführung 1 zweiteilig Benennung Schwingungsdämpfer
Frequenz Hz (Höhe H2)(Hz) 15 RoHS true

Technischer Support