O-Formlager Stahl mit zweiseitigem Außengewinde (K1933)

O-Formlager Stahl mit zweiseitigem Außengewinde (K1933)
· Sehr weiche Federcharakteristik

· Für die erschütterungsarme Lagerung von Instrumenten und elektrischen Bauteilen

· Zur Befestigung von leichten Aggregaten und feinmechanischen Geräten

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1933.01201257
K1933.01401757
K1933.02503057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
G=Gewinde B1
(mm)
D
(mm)
D1=Innendurchmesser
(mm)
F1
(N)
H
(mm)
Gewicht
(kg)

2.40 €

1 4 Arbeitstage 9,5M49,5106812,50,0043

2.61 €

1 4 Arbeitstage 13M4614618170,0045

3.94 €

1 4 Arbeitstage 20M512251255300,0172

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Benennung O-Formlager
L(mm) 10 RoHS true

Technischer Support