Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1916.06 |
K1916.08 |
K1916.10 |
K1916.12 |
K1916.14 |
K1916.16 |
K1916.20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | P (mm) | P1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4,6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2,5 | 3 | 4 | 1,6 | 0,0061 | ||
2.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 6,1 | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3,5 | 5 | 2 | 0,0111 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 8,1 | 15 | 2 | 8 | 11 | 5 | 4,6 | 7 | 2,7 | 0,0191 | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8,1 | 18 | 2 | 10 | 13 | 6 | 4,6 | 7 | 2,7 | 0,0346 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | - | 20 | 2,5 | 10 | 14 | 6 | 5,7 | 7,5 | 2,5 | 0,0440 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 12,1 | 22 | 2,5 | 14 | 15 | 7 | 6,7 | 7,5 | 2,5 | 0,0608 | ||
7.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 15,6 | 28 | 2,5 | 18 | 16 | 9 | 8,3 | 8 | 3 | 0,1072 |
Loading...
Material Grundkörper | Automatenstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet | Ausführung 1 | mit Sicherungsstift |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Druckstück | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
P(mm)
P1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften