Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 420 kg (K2073)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2073.0300
K2073.0350
K2073.0400
K2073.0450
K2073.0500
K2073.0550
K2073.0600
K2073.0650
K2073.0700
K2073.0750
K2073.0800
K2073.0850
K2073.0900
K2073.0950
K2073.1000
K2073.1050
K2073.1100
K2073.1150
K2073.1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragkraft pro Paar
(kg)
L=Länge
(mm)
Hub S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Anzahl Bohrungen Gewicht
(kg)

209.14 €

1 4 Arbeitstage 360300300-10042,6600

243.47 €

1 4 Arbeitstage 370350350-15043,1000

277.81 €

1 4 Arbeitstage 380400400-20043,5400

312.14 €

1 4 Arbeitstage 390450450-25043,9800

346.48 €

1 4 Arbeitstage 400500500-30044,4300

380.81 €

1 4 Arbeitstage 410550550150-64,8700

415.15 €

1 4 Arbeitstage 420600600175-65,3100

449.48 €

1 4 Arbeitstage 410650650200-65,7500

483.82 €

1 4 Arbeitstage 400700700225-66,2000

518.16 €

1 4 Arbeitstage 390750750250-66,6400

552.49 €

1 4 Arbeitstage 380800800275-67,0800

589.95 €

1 4 Arbeitstage 370850850300-67,5200

624.28 €

1 4 Arbeitstage 360900900325-67,9700

658.62 €

1 4 Arbeitstage 350950950350-68,4100

692.94 €

1 4 Arbeitstage 34010001000375-68,8500

727.29 €

1 4 Arbeitstage 33010501050400-69,2900

761.62 €

1 4 Arbeitstage 32011001100425-69,7400

795.96 €

1 4 Arbeitstage 31011501150450-610,1800

830.29 €

1 4 Arbeitstage 29012001200475-610,6200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
B=Breite(mm) 50 H=Höhe(mm) 30 L1(mm) 50
Ausführung 1 Vollauszug Ausführung 2 kompakt Benennung Teleskopschiene
D=Gewinde M8 Größe 50 Produkttyp Standard
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support