Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (K0474)

Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (K0474)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Kombination Vierkant- und Rundrohre

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0474.3030

Teilenummer
K0474.3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.72 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Ausführung 2 für Rund- und Vierkantrohre
A=Innenvierkant(mm) 30 Ausführung 1 Kreuzstück B=Innendurchmesser(mm) 30
Benennung Rohrverbinder Oberfläche Komponente verzinkt Gewicht(kg) 0,1249
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (K0474), die Teilenummer ist K0474.3030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0474.3030.

Technischer Support