Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0478.30
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Ausführung 2 | für Vierkantrohre |
---|---|---|---|---|---|
A=Innenvierkant(mm) | 30 | Ausführung 1 | mit Fuß | Benennung | Rohrverbinder |
Oberfläche Komponente | verzinkt | Gewicht(kg) | 0,1154 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Fuß Kunststoff (K0478), die Teilenummer ist K0478.30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0478.30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften