Kreuzgriffe Kunststoff antibakteriell mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse (K1794)

Kreuzgriffe Kunststoff antibakteriell mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse (K1794)
· Antibakterielle Wirkung durch Micro-Silber

· Geschlossene Griffkontur

· Gut zu reinigen

· Für erhöhte Hygieneanforderungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1794.1225052144
K1794.1232062144
K1794.1240062144
K1794.1240082144
K1794.1250082144
K1794.1250102144
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Gewicht

4.08 €

1 4 Arbeitstage M52510189970,0085

4.95 €

1 4 Arbeitstage M63213,52212129,50,0201

6.19 €

1 4 Arbeitstage M64013,5261214100,0251

6.19 €

1 4 Arbeitstage M84013,5261214100,0228

8.38 €

1 4 Arbeitstage M85019321718120,0625

8.38 €

1 4 Arbeitstage M105019321718120,0584

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Farbe Grundkörper schiefergrau RAL 7015 Form K Ausführung 1 antibakteriell
Ausführung 2 mit vorstehender Buchse Benennung Kreuzgriff Gewindeart Innengewinde
Stahlschlüssel Komponente 1.4305 PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support