Bügelgriffe Biopolymer (K0190)

Bügelgriffe Biopolymer (K0190)
· NATURE grip: Biokunststoff vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

· Anwendungsgebiete: Außenanwendungen, Maschinen- u. Anlagenbau, Möbelindustrie, Holzbearbeitung, Landtechnik

· Gute mechanische Festigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit

· Biokunststoff ist recyclingfähig

· Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0190.1009406143
K0190.100940690
K0190.1011708143
K0190.101170890
K0190.1013208143
K0190.101320890
K0190.1015008143
K0190.101500890
K0190.1017908143
K0190.101790890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A=Bohrungsabstand
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft
(N)
Gewicht
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.52 €

1 4 Arbeitstage Buche natur946,61095000,0210218367610136

3.54 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021946,610910000,0210218367610136

2.92 €

1 4 Arbeitstage Buche natur11791368000,03132610419413158

4.09 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021117913615000,03142610419413158

4.63 €

1 4 Arbeitstage Buche natur13291548000,034027114411213168

6.51 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021132915415000,034027114411213168

4.66 €

1 4 Arbeitstage Buche natur15091728000,039027114413213168

6.54 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021150917215000,050027114413213168

6.80 €

1 4 Arbeitstage Buche natur17991978000,057028115015613178

9.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021179919715000,057028115015613178

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Montage von beiden Seiten möglich Benennung Bügelgriff
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support