Bügelgriffe Biopolymer Montage von der Bedienseite (K1060)

Bügelgriffe Biopolymer Montage von der Bedienseite (K1060)
· NATURE grip: Biokunststoff vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

· Anwendungsgebiete: Außenanwendungen, Maschinen- u. Anlagenbau, Möbelindustrie, Holzbearbeitung, Landtechnik

· Gute mechanische Festigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit

· Biokunststoff ist recyclingfähig

· Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1060.10110005290
K1060.101100052143
K1060.10112006290
K1060.101120062143
K1060.10114008290
K1060.101140082143
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A=Bohrungsabstand
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
S
(mm)

6.07 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110061220,0300179,53320

6.07 €

1 4 Arbeitstage Buche natur10061220,0240179,53320

7.05 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702112071460,05602111,43924

7.05 €

1 4 Arbeitstage Buche natur12071460,04302111,43924

9.25 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702114091700,08302414,24528

9.25 €

1 4 Arbeitstage Buche natur14091700,06302414,24528

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Form A Form-Typ mit durchgehender Bohrung
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch Tragkraft(N) 1000
Benennung Bügelgriff PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support