Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1060.10210005290 |
K1060.102100052143 |
K1060.10212006290 |
K1060.102120062143 |
K1060.10214008290 |
K1060.102140082143 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | A=Bohrungsabstand (mm) | D=Befestigungsbohrung | L=Länge (mm) | Gewicht (kg) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 100 | M5 | 122 | 0,0300 | 17 | 9,5 | 33 | 20 | 9 | ||
7.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | 100 | M5 | 122 | 0,0240 | 17 | 9,5 | 33 | 20 | 9 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 120 | M6 | 146 | 0,0560 | 21 | 11,4 | 39 | 24 | 12 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | 120 | M6 | 146 | 0,0430 | 21 | 11,4 | 39 | 24 | 12 | ||
10.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 140 | M8 | 170 | 0,0830 | 24 | 14,2 | 45 | 28 | 12 | ||
10.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Buche natur | 140 | M8 | 170 | 0,0630 | 24 | 14,2 | 45 | 28 | 12 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | Form | B | Form-Typ | mit Innengewinde |
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | ergonomisch | Tragkraft(N) | 1000 |
Benennung | Bügelgriff | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
A=Bohrungsabstand(mm)
D=Befestigungsbohrung
L=Länge(mm)
Gewicht(kg)
B(mm)
C(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften