Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1060.132100052 |
K1060.132120062 |
K1060.132140082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Bohrungsabstand (mm) | D=Befestigungsbohrung | L=Länge (mm) | Gewicht (kg) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M5 | 122 | 0,0350 | 17 | 9,5 | 33 | 20 | 9 | ||
14.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | M6 | 146 | 0,0910 | 21 | 11,4 | 39 | 24 | 12 | ||
17.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | M8 | 170 | 0,1000 | 24 | 14,2 | 45 | 28 | 12 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Farbe Grundkörper | ultramarinblau RAL 5002 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank | Form | B |
Form-Typ | mit Innengewinde | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | ergonomisch |
Tragkraft(N) | 1000 | Ausführung 1 | visuell-detektierbar | Benennung | Bügelgriff |
Zulassung / Zertifizierung | FDA + EU10/2011 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Bohrungsabstand(mm)
D=Befestigungsbohrung
L=Länge(mm)
Gewicht(kg)
B(mm)
C(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften